Auflagebolzen / K0307 / hexagonal / gewölbter Kopf

Auflagebolzen / K0307 / hexagonal / gewölbter Kopf
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau

· Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0307.06030
K0307.06040
K0307.06050
K0307.08036
K0307.08046
K0307.08056
K0307.10042
K0307.10048
K0307.10058
K0307.10068
K0307.12048
K0307.12070
K0307.12080
K0307.12148
K0307.16055
K0307.16075
K0307.16085
K0307.16155
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Material (Aufnahme-/Auflagefläche) B
(mm)
D=Gewinde
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
SW
(mm)

4.60 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl25M611.53010

4.60 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl35M611.54010

4.60 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl45M611.55010

5.60 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl30M8153613

5.60 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl40M8154613

5.60 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl50M8155613

6.51 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl35M1019.64217

6.51 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl40M1019.64817

6.51 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl50M1019.65817

6.51 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl60M1019.66817

7.26 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl42M1221.95019

8.18 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl60M1221.97019

8.18 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl70M1221.98019

8.98 €

1 4 Arbeitstage MessingblankMessing42M1221.95019

10.04 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl45M1627.75524

10.94 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl65M1627.77524

10.94 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl75M1627.78524

11.71 €

1 4 Arbeitstage MessingblankMessing45M1627.75524

Loading...

  1. 1

Technischer Support