Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1063.1024 |
K1063.621 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (mm) | D1=Bolzendurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | M (mm) | SW (mm) | T max. (mm) | Spannkraft (N) | Auszugskraft F (kN) | Scherkraft (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 10 | 35 | 11 | 3 | 12 | 17 | 34.4 | 29 | 12 | 7 | 21.5 | 23.5 | 16 | M12x1.5 | 13 | 16 | 50 | 1.5 | 9 | ||
30.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 6 | 25 | 8 | - | 8 | 13 | 22.2 | 18 | 6 | 5.5 | 19 | 21 | 13.5 | M8 | 10 | 10 | 30 | 0.5 | 3 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Temperaturbeständigkeit(°C) | ≤180 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D(mm)
D1=Bolzendurchmesser(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L5(mm)
M(mm)
SW(mm)
T max.(mm)
Spannkraft(N)
Auszugskraft F(kN)
Scherkraft(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften