Handkurbel / K0996 / Aluminium, Thermoplast, Stahl / Zylindergriff, drehbar / Passbohrung (Teilenummern - CAD Download)

Handkurbel  / K0996 / Aluminium, Thermoplast, Stahl / Zylindergriff, drehbar / Passbohrung
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Ausführung: Passbohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0996.3110
K0996.31106
K0996.3212
K0996.32126
K0996.3314
K0996.33146
K0996.3417
K0996.34176
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Komponente Größe A=Achsabstand
(mm)
D
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D7=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Länge
(mm)
Gewicht
(kg)
PL Edelstahl RoHS

14.36 €

1 4 Arbeitstage schwarz180241016-71,149,12213,4-100---

17.70 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021180241016M671,149,12213,47,51000,0770falsetrue

15.27 €

1 4 Arbeitstage schwarz2100281220-87,461,42616-124---

18.60 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70212100281220M687,461,426167,51240,1390falsetrue

19.17 €

1 4 Arbeitstage schwarz3125301426-111832815,8-153---

22.49 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70213125301426M6111832815,87,51530,2620falsetrue

21.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz4160341726-115833219,6-190---

24.58 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70214160341726M6115833219,67,51900,2990falsetrue

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper kunststoffbeschichtet
Farbe Grundkörper schwarz Material Komponente Thermoplast Form D
Form-Typ mit drehbarem Griff Griff Zylindergriff Benennung Handkurbel
DIN ähnlich DIN 469

Technischer Support