Scheibenhandrad / K0161 / Aluminium / poliert / Zylindergriff, fest (Teilenummern - CAD Download)

Scheibenhandrad / K0161 / Aluminium / poliert / Zylindergriff, fest
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

· Zylindergriff Duroplast, Achsteil Stahl verzinkt, Radkranz poliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0161.2080X10
K0161.2080X12
K0161.2100X10
K0161.2100X12
K0161.2125X12
K0161.2125X14
K0161.2140X14
K0161.2140X15
K0161.2160X15
K0161.2160X16
K0161.2200X18
K0161.2200X20
K0161.2250X22
K0161.2250X24
K0161.3080X10
K0161.3080X12
K0161.3100X10
K0161.3100X12
K0161.3125X12
K0161.3125X14
K0161.3140X14
K0161.3140X15
K0161.3160X15
K0161.3160X16
K0161.3200X18
K0161.3200X20
K0161.3250X22
K0161.3250X24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Höhe
(mm)
B3
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
fester Zylindergriff
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

14.74 €

1 4 Arbeitstage 8031-10H726ø18 x M6 x 4016-

14.74 €

1 4 Arbeitstage 8031-12H726ø18 x M6 x 4016-

16.45 €

1 4 Arbeitstage 10034-10H731ø18 x M6 x 4017-

16.45 €

1 4 Arbeitstage 10034-12H731ø18 x M6 x 4017-

20.57 €

1 4 Arbeitstage 12537-12H730ø21 x M8 x 5018-

20.57 €

1 4 Arbeitstage 12537-14H730ø21 x M8 x 5018-

23.01 €

1 4 Arbeitstage 14034-14H734ø21 x M8 x 5019-

23.01 €

1 4 Arbeitstage 14034-15H734ø21 x M8 x 5019-

32.14 €

1 4 Arbeitstage 16040-15H740ø26 x M10 x 8020-

32.14 €

1 4 Arbeitstage 16040-16H740ø26 x M10 x 8020-

38.59 €

1 4 Arbeitstage 20046-18H750ø26 x M10 x 8024-

38.59 €

1 4 Arbeitstage 20046-20H750ø26 x M10 x 8024-

63.42 €

1 4 Arbeitstage 25049-22H750ø28 x M12 x 9028-

63.42 €

1 4 Arbeitstage 25049-24H750ø28 x M12 x 9028-

16.48 €

1 4 Arbeitstage 8031310H726ø18 x M6 x 401611.4

16.48 €

1 4 Arbeitstage 8031412H726ø18 x M6 x 401613.8

18.18 €

1 4 Arbeitstage 10034310H731ø18 x M6 x 401711.4

18.18 €

1 4 Arbeitstage 10034412H731ø18 x M6 x 401713.8

22.45 €

1 4 Arbeitstage 12537412H730ø21 x M8 x 501813.8

22.45 €

1 4 Arbeitstage 12537514H730ø21 x M8 x 501816.3

24.82 €

1 4 Arbeitstage 14034514H734ø21 x M8 x 501916.3

24.82 €

1 4 Arbeitstage 14034515H734ø21 x M8 x 501917.3

34.07 €

1 4 Arbeitstage 16040515H740ø26 x M10 x 802017.3

34.07 €

1 4 Arbeitstage 16040516H740ø26 x M10 x 802018.3

40.71 €

1 4 Arbeitstage 20046618H750ø26 x M10 x 802420.8

40.71 €

1 4 Arbeitstage 20046620H750ø26 x M10 x 802422.8

66.25 €

1 4 Arbeitstage 25049622H750ø28 x M12 x 902824.8

66.25 €

1 4 Arbeitstage 25049824H750ø28 x M12 x 902827.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Material Komponente Duroplast

Technischer Support