Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0385.10105 |
K0385.10125 |
K0385.12105 |
K0385.12125 |
K0385.16105 |
K0385.16125 |
K0385.20105 |
K0385.20125 |
K0385.25105 |
K0385.25125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2=Durchmesser (mm) | G (mm) | L3=Höhe (mm) | L4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M5 | 10 | 5 | ||
14.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M5 | 12 | 6.4 | ||
15.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M5 | 10 | 5 | ||
14.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M5 | 12 | 6.4 | ||
18.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M6 | 10 | 5 | ||
19.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M6 | 12 | 6.4 | ||
21.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M6 | 10 | 5 | ||
21.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M6 | 12 | 6.4 | ||
24.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M6 | 10 | 5 | ||
26.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M6 | 12 | 6.4 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Oberfläche Grundkörper | Diamant-Oberfläche | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Diamant |
---|---|---|---|---|---|
Form | O |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2=Durchmesser(mm)
G(mm)
L3=Höhe(mm)
L4(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften