• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Pendelauflagen verstellbar, Form C, Kugel abgeflacht, plan (K0287)

Pendelauflagen verstellbar, Form C, Kugel abgeflacht, plan (K0287)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0287.108
K0287.1081
K0287.110
K0287.1101
K0287.112
K0287.1121
K0287.116
K0287.1161
K0287.120
K0287.1201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper Material Komponente Material (Aufnahme-/Auflagefläche) B=Gewindelänge
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
L
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

27.12 €

1 4 Arbeitstage Stahlvergütet und manganphosphatiertMangan-phosphatiertStahlStahl2514.5M85.814.511.636.68.5138

32.56 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlvergütet und elektrolytisch poliertelektrolytisch poliertEdelstahlEdelstahl2514.5M85.814.511.636.68.5138

36.43 €

1 4 Arbeitstage Stahlvergütet und manganphosphatiertMangan-phosphatiertStahlStahl3019M108.61915.745.712178

43.73 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlvergütet und elektrolytisch poliertelektrolytisch poliertEdelstahlEdelstahl3019M108.61915.745.712178

36.43 €

1 4 Arbeitstage Stahlvergütet und manganphosphatiertMangan-phosphatiertStahlStahl3519M128.61915.750.7121715

43.73 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlvergütet und elektrolytisch poliertelektrolytisch poliertEdelstahlEdelstahl3519M128.61915.750.7121715

50.27 €

1 4 Arbeitstage Stahlvergütet und manganphosphatiertMangan-phosphatiertStahlStahl4027M1610.52720.760.7162425

60.32 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlvergütet und elektrolytisch poliertelektrolytisch poliertEdelstahlEdelstahl4027M1610.52720.760.7162425

87.04 €

1 4 Arbeitstage Stahlvergütet und manganphosphatiertMangan-phosphatiertStahlStahl5033M20203327.377.3253090

104.45 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlvergütet und elektrolytisch poliertelektrolytisch poliertEdelstahlEdelstahl5033M20203327.377.3253090

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form C

Technischer Support