Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0289.110X015 |
K0289.110X030 |
K0289.110X050 |
K0289.112X020 |
K0289.112X040 |
K0289.112X060 |
K0289.116X025 |
K0289.116X050 |
K0289.116X080 |
K0289.120X030 |
K0289.120X060 |
K0289.120X100 |
K0289.124X040 |
K0289.124X100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Gewindelänge (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Gewinde | D3 (mm) | E (mm) | H=Höhe (mm) | S (mm) | Kugel-Ø (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | SW1 (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | Bestellnummer für Stahleinsatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 19.6 | M10 | 10 | 19.6 | 17 | 17 | 13 | 17 | 3 | 19 | K0385.10108 | ||
81.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 19.6 | M10 | 10 | 19.6 | 17 | 17 | 13 | 17 | 3 | 19 | K0385.10108 | ||
83.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 19.6 | M10 | 10 | 19.6 | 17 | 17 | 13 | 17 | 3 | 19 | K0385.10108 | ||
88.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 21.9 | M12 | 12 | 21.9 | 19 | 19 | 15 | 19 | 5 | 30 | K0385.12108 | ||
88.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 21.9 | M12 | 12 | 21.9 | 19 | 19 | 15 | 19 | 5 | 30 | K0385.12108 | ||
89.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 21.9 | M12 | 12 | 21.9 | 19 | 19 | 15 | 19 | 5 | 30 | K0385.12108 | ||
95.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 27.7 | M16 | 16 | 27.7 | 23 | 24 | 20 | 24 | 6 | 50 | K0385.16108 | ||
95.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 27.7 | M16 | 16 | 27.7 | 23 | 24 | 20 | 24 | 6 | 50 | K0385.16108 | ||
97.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 27.7 | M16 | 16 | 27.7 | 23 | 24 | 20 | 24 | 6 | 50 | K0385.16108 | ||
105.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 34.6 | M20 | 20 | 34.6 | 24 | 30 | 23 | 30 | 8 | 85 | K0385.20108 | ||
107.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 34.6 | M20 | 20 | 34.6 | 24 | 30 | 23 | 30 | 8 | 85 | K0385.20108 | ||
111.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 34.6 | M20 | 20 | 34.6 | 24 | 30 | 23 | 30 | 8 | 85 | K0385.20108 | ||
127.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 41.6 | M24 | 25 | 41.6 | 30 | 36 | 28 | 36 | 10 | 121 | K0385.25108 | ||
134.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 41.6 | M24 | 25 | 41.6 | 30 | 36 | 28 | 36 | 10 | 121 | K0385.25108 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und brüniert | Material Komponente | Werkzeugstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | gehärtet und blank | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl | Form | C |
H1(mm) | 4 | H2(mm) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Gewindelänge(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Gewinde
D3(mm)
E(mm)
H=Höhe(mm)
S(mm)
Kugel-Ø(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
SW1(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
Bestellnummer für Stahleinsatz
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften