• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Pendelauflagen, Neigungswinkel 12°, Form F mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung (K0302)

Pendelauflagen, Neigungswinkel 12°, Form F mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung (K0302)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gegen Verdrehen gesichert

· Kugel gehärtet, 50 - 55 HRC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0302.306
K0302.308
K0302.310
K0302.312
K0302.316
K0302.320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
T=Schlüsselweite
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

29.79 €

1 4 Arbeitstage 714.5M66.714.51313101310

30.23 €

1 4 Arbeitstage 814.5M86.714.51313101310

43.13 €

1 4 Arbeitstage 1021.9M101021.91819161925

43.13 €

1 4 Arbeitstage 1221.9M121021.91819161925

52.37 €

1 4 Arbeitstage 1633M1620332730243090

59.32 €

1 4 Arbeitstage 2033M2020332730243090

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.3505 Oberfläche Grundkörper vergütet
Material Komponente Wälzlagerstahl Oberfläche Komponente gehärtet Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Form F

Technischer Support