Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0252.3101X25
Teilenummer
|
---|
K0252.3101X25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Größe | X=Gewinde | A (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 81.1 | 3 | M10 | 81.1 | 93 | 22 | 17 | 20.4 | 23.9 | 40.7 | 10 | 23.1 | 58.1 | 53.3 | 25 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Kunststoff | Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Stahl | Zähnezahl | 12 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmhebel / K0252 / Stahl, Kunststoff verstärkt / ausrasten durch drücken / Gewindebolzen, die Teilenummer ist K0252.3101X25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0252.3101X25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A=Grifflänge(mm)
Größe
X=Gewinde
A(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0252.1051X10 |
K0252.1051X15 |
K0252.1051X20 |
K0252.3101X30 |
K0252.3101X40 |
K0252.3101X50 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A=Grifflänge (mm) | Größe | X=Gewinde | A (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47.9 | 1 | M5 | 47.9 | 55 | 13 | 10 | 12.6 | 14.1 | 21.7 | 5 | 11.3 | 32 | 29.1 | 10 | ||
2.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47.9 | 1 | M5 | 47.9 | 55 | 13 | 10 | 12.6 | 14.1 | 21.7 | 5 | 11.3 | 32 | 29.1 | 15 | ||
2.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47.9 | 1 | M5 | 47.9 | 55 | 13 | 10 | 12.6 | 14.1 | 21.7 | 5 | 11.3 | 32 | 29.1 | 20 | ||
3.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 81.1 | 3 | M10 | 81.1 | 93 | 22 | 17 | 20.4 | 23.9 | 40.7 | 10 | 23.1 | 58.1 | 53.3 | 30 | ||
3.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 81.1 | 3 | M10 | 81.1 | 93 | 22 | 17 | 20.4 | 23.9 | 40.7 | 10 | 23.1 | 58.1 | 53.3 | 40 | ||
3.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 81.1 | 3 | M10 | 81.1 | 93 | 22 | 17 | 20.4 | 23.9 | 40.7 | 10 | 23.1 | 58.1 | 53.3 | 50 |