Hersteller-Teilenummer: K0652.250301
Marke: KIPP
Preis: 307.97 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Bohrungsabstand: 250 mm
L=Länge: 275 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0652.250301
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Tragkraft(N) | 1000 | Oberfläche Grundkörper | geschliffen |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Feinguss | Oberfläche Komponente | gestrahlt, mattglänzend elektropoliert | Montage | von der Bedienseite |
Bügelgriff: Querschnitt | rund | B(mm) | 48 | D=Befestigungsbohrung | M8x25 |
H(mm) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Bohrungsabstand(mm)
L=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften