Federnde Druckstücke mit Verdrehsicherung / K0977 / Form H

Federnde Druckstücke mit Verdrehsicherung / K0977 / Form H
· Universaldruckstück

· Arretieren, Positionieren oder Klemmen von verschiedenen Bauteilen

· Als Zug- oder Druckbolzen verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0977.2112
K0977.2116
K0977.2120
K0977.2212
K0977.2216
K0977.2220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
R
(mm)
SW
(mm)
T min.
(mm)

6.76 €

1 4 Arbeitstage 1638M12x1.5M45.56.786.122027.51.385.588

7.77 €

1 4 Arbeitstage 2571M16x1.5M58108.728381.371110

9.35 €

1 4 Arbeitstage 40140M20x1.5M61012.210.334472.791412

6.76 €

1 4 Arbeitstage 2060M12x1.5M45.56.786.122027.51.385.588

7.77 €

1 4 Arbeitstage 35103M16x1.5M58108.728381.371110

9.35 €

1 4 Arbeitstage 60175M20x1.5M61012.210.334472.791412

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Bolzen aus Stahl Ausführung 1 Verdrehsicherung
Form H

Technischer Support