Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1371.05 |
K1371.06 |
K1371.08 |
K1371.10 |
K1371.12 |
K1371.16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D=Gewinde | D1 (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | N (mm) | S (mm) | T (mm) | T1 (mm) | Einschraubdrehmoment ca. (Nm) | Ausschraubdrehmoment ca. (Nm) | Bestellnummer Montageschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.64 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | M5 | 2.4 | 2.3 | 18 | 7 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.8 | 0.12 | 0.08 | K0317.905 | ||
2.72 € | 10 | 4 Arbeitstage | 7 | 20 | M6 | 2.7 | 2.5 | 20 | 7 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | 0.45 | 0.22 | K0317.906 | ||
3.15 € | 10 | 4 Arbeitstage | 9 | 35 | M8 | 3.5 | 3 | 22 | 8 | 1.2 | 2.5 | 3 | 1.4 | 1.05 | 0.37 | K0317.908 | ||
3.44 € | 10 | 4 Arbeitstage | 9 | 35 | M10 | 4 | 3 | 22 | 9 | 1.6 | 3 | 3.5 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | K0317.910 | ||
5.55 € | 5 | 4 Arbeitstage | 12 | 55 | M12 | 6 | 4 | 28 | 10 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1.3 | K0317.912 | ||
7.72 € | 5 | 4 Arbeitstage | 45 | 100 | M16 | 7.5 | 5 | 32 | 14 | 2.5 | 5 | 6 | 2.5 | 3.9 | 3 | K0317.916 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Bolzen aus Stahl | Ausführung 1 | Standard Federkraft |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | flach, Long-Lok |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anfangslast(N)
D=Gewinde
D1(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
N(mm)
S(mm)
T(mm)
T1(mm)
Einschraubdrehmoment ca.(Nm)
Ausschraubdrehmoment ca.(Nm)
Bestellnummer Montageschlüssel
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften