Druckspannverschlüsse Edelstahl, Form B, ohne Kopf (K1562)

Druckspannverschlüsse Edelstahl, Form B, ohne Kopf (K1562)
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Montagemöglichkeit für Plattenstärke 3 - 27 mm

· Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes

· Form B ideal für beengte Platzverhältnisse

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1562.12

Teilenummer
K1562.12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.59 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper blank Material Komponente Edelstahl
Oberfläche Komponente blank Ausführung 1 ohne Kopf Form B
Form-Typ für Platenstärke 3-27 mm D=Durchmesser(mm) 6 D2(mm) 19
D3(mm) 11 D4(mm) 20 H=Höhe(mm) 23
H1(mm) 19.5 H3(mm) 29.5 L=Länge(mm) 9.5
M M16X1 SW=Schlüsselweite(mm) 17 T(mm) 10-27
Temperaturbeständigkeit ≤180 °C Spannkraft(N) 6 Auszugskraft F(kN) 0.25
Scherkraft(kN) 1.1

Sie befinden sich auf der Seite für Druckspannverschlüsse Edelstahl, Form B, ohne Kopf (K1562), die Teilenummer ist K1562.12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1562.12.

Technischer Support