Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 130 - 155 mm
Die Bockrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 130 und 155 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Belagshärte | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | Stahl | - | 100 | 85 | 100 | 30 | 130 | 820 | 100 | 30 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 100 | ||
49.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | Stahl | - | 100 | 85 | 125 | 38 | 130 | 850 | 100 | 30 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 100 | ||
47.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | Stahl | - | 100 | 85 | 125 | 38 | 130 | 822 | 100 | 30 | 56 Shore A | grau | ja | ja | 100 | ||
55.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | Stahl | - | 100 | 85 | 125 | 38 | 130 | 864 | 100 | 30 | 56 Shore A | grau | ja | ja | 100 | ||
44.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | Stahl | - | 140 | 110 | 125 | 38 | 130 | 925 | 100 | 30 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 100 | ||
52.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | Stahl | - | 140 | 110 | 125 | 38 | 130 | 860 | 100 | 30 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 100 | ||
50.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 155 | Stahl | - | 140 | 110 | 125 | 38 | 130 | 951 | 100 | 30 | 56 Shore A | grau | ja | ja | 100 | ||
58.00 € | 1 | 23 Arbeitstage | 155 | Stahl | - | 140 | 110 | 125 | 38 | 130 | 980 | 100 | 30 | 56 Shore A | grau | ja | ja | 100 | ||
44.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 155 | Stahl | - | 100 | 85 | 125 | 38 | 155 | 1044 | 125 | 38 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 120 | ||
51.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 133 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 100 | 32 | 155 | 1088 | 125 | 38 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 120 | ||
51.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 133 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 100 | 32 | 155 | 1058 | 125 | 38 | 56 Shore A | grau | ja | ja | 120 | ||
59.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 133 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 100 | 32 | 155 | 1128 | 125 | 38 | 56 Shore A | grau | ja | ja | 120 | ||
51.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 158 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 125 | 32 | 155 | 1174 | 125 | 38 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 120 | ||
59.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 158 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 125 | 32 | 155 | 1218 | 125 | 38 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | 120 | ||
59.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 158 | Technische Kunststoffe | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 125 | 32 | 155 | 1200 | 125 | 38 | 56 Shore A | grau | ja | ja | 120 | ||
66.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 108 | Technische Kunststoffe | - | 140 | 110 | 80 | 32 | 155 | 1243 | 125 | 38 | 56 Shore A | grau | ja | ja | 120 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lastbereich(daN) | 80.01 bis 140.00 | Lagermodell | Rollenlager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech | Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Bockrolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | hydrolysestabil | nein |
rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Belagshärte
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften