Bockrollen / Serie BK-SE / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Bockrollen / Serie BK-SE / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 - 130 mm



Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 110 und 130 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BK-SE 80K
BK-SE 100K-1
BK-SE 100K-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

55.93 €

1 5 Arbeitstage 1008511084080200

66.09 €

1 7 Arbeitstage 10085130990100270

68.72 €

1 7 Arbeitstage 1401101301102100270

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 130 Lastbereich(daN) 320.01 bis 485.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Rollen-Ø D(mm) 100 Radbreite B(mm) 37
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Gummi
Artikelausführung Bockrolle Radbreite(mm) 45 autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 65 Shore A Farbe Laufbelag schwarz
Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein
rostfrei nein spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support