Bockrollen / Serie BPA-VPA / Lochplatte (Teilenummern)

Bockrollen / Serie BPA-VPA / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 71 - 100 mm



Die Bockrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 71 und 100 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BPA-VPA 50G
BPA-VPA 50G-FA
BPA-VPA 50K
BPA-VPA 50K-EL
BPA-VPA 75G
BPA-VPA 75G-FA
BPA-VPA 75K
BPA-VPA 75K-EL
BPA-VPA 75K-EL-FA
BPA-VPA 75K-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Werkstoff (Details) Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

9.48 €

1 5 Arbeitstage 10035.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit7525GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6711595018graujaja40

14.54 €

1 7 Arbeitstage 10035.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit7525GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6711615018graujaja40

11.87 €

1 5 Arbeitstage 10035.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-7525KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6711875018graujaja40

15.21 €

1 7 Arbeitstage 170140.01 bis 220.00Aluminium-10040KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen711825018schwarzneinnein30

12.35 €

1 5 Arbeitstage 170140.01 bis 220.00Aluminium-10040GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 61002477525graujaja60

17.40 €

1 7 Arbeitstage 192220.01 bis 320.00Aluminium-12540GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 61002527525graujaja60

14.92 €

1 5 Arbeitstage 192220.01 bis 320.00Aluminium-12540KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 61002857525graujaja60

19.08 €

1 7 Arbeitstage 225220.01 bis 320.00Aluminium-12550KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen1002767525schwarzneinnein45

24.14 €

1 7 Arbeitstage 225220.01 bis 320.00Aluminium-12550KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen1002787525schwarzneinnein45

19.95 €

1 7 Arbeitstage 255320.01 bis 485.00Aluminium-15050KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 61002907525graujaja60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Plattenlänge L(mm) 60 Plattenbreite W(mm) 60
Werkstoff Gummi Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 80 Shore A Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 60
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support