Heberollen / Serie HRLK-POEV / Lochplatte / ortsfester Betätigungshebel (Teilenummern)

Heberollen / Serie HRLK-POEV / Lochplatte / ortsfester Betätigungshebel

Konfigurierbar in [Ausführung] Heberolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 120 - 140 mm



Die Heberollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen. Zwischen 120 und 140 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HRLK-POEV 82KF
HRLK-POEV 100KA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

185.73 €

1 5 Arbeitstage 12021558040170

189.45 €

1 5 Arbeitstage 140228210032200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 150 Lastbereich(daN) 220.01 bis 320.00
Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85
Rollen-Ø D(mm) 125 Radbreite B(mm) 40 Lagermodell Kugellager (C)
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Gummi Artikelausführung Heberolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 65 Shore A
Farbe Laufbelag schwarz Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei nein rostfrei nein spurlos nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support