Lenkrollen / Serie LIK-POH / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LIK-POH / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 130 - 155 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 130 und 155 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LIK-POH 102G-1
LIK-POH 102G-1-FI
LIK-POH 102HK-1
LIK-POH 102HK-1-FI
LIK-POH 125G-1
LIK-POH 125G-1-FI
LIK-POH 125HK-1
LIK-POH 125HK-1-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

68.62 €

1 23 Arbeitstage 13010038GleitlagerLenkrolle130101810038300

87.08 €

1 23 Arbeitstage 15512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130123210038300

88.40 €

1 23 Arbeitstage 15512540KugellagerLenkrolle130114710038300

107.37 €

1 23 Arbeitstage 15512540KugellagerLenkrolle mit Feststeller130137310038300

71.69 €

1 23 Arbeitstage 15512540GleitlagerLenkrolle155116712540350

89.77 €

1 23 Arbeitstage 13010038GleitlagerLenkrolle mit Feststeller155138012540350

99.81 €

1 23 Arbeitstage 13010038KugellagerLenkrolle155130012540350

118.38 €

1 23 Arbeitstage 13010038KugellagerLenkrolle mit Feststeller155149512540350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 220.01 bis 320.00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe
Radmerkmale Wärmebeständigkeit Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochhitzebeständiges Polyamid Blickle TempLine®­ PerformanceLight Werkstoff Kunststoff autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 85 Shore D Farbe Laufbelag natur
Farbe Radkörper natur hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 170
Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support