Lenkrollen / Serie LIX-POSI / Lochplatte (LIX-POSI 100G-OF)

Lenkrollen / Serie LIX-POSI / Lochplatte LIX-POSI 100G-OF

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: LIX-POSI 100G-OF

Marke: BLICKLE

Preis: 126.53

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Montage- Höhe H: 125 mm

Rollen-Ø D: 100 mm

Radbreite B: 38 mm

Artikelausführung: Lenkrolle

Gesamthöhe: 125 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LIX-POSI 100G-OF

Teilenummer
LIX-POSI 100G-OF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Temperaturbeständigkeit max
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

126.53 €

1 5 Arbeitstage 12510038Lenkrolle125732100schwarzneinnein250100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 140.01 bis 220.00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe
Radmerkmale Wärmebeständigkeit Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85
Lagermodell Gleitlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast Werkstoff Gummi
Radbreite(mm) 40 autoklaventauglich ja Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 75 Shore A Farbe Radkörper dunkelgrau hydrolysestabil nein
rostfrei ja Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LIX-POSI / Lochplatte, die Teilenummer ist LIX-POSI 100G-OF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LIX-POSI 100G-OF.

Produktvarianten

Teilenummer
LIX-POSI 100G-FI-OF
LIX-POSI 125G-FI-OF
LIX-POSI 125G-FI-SG-OF
LIX-POSI 125G-OF
LIX-POSI 125G-SG-OF
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Temperaturbeständigkeit max
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

149.85 €

1 7 Arbeitstage 12510038Lenkrolle mit Feststeller125844100schwarzneinnein250100

192.28 €

1 7 Arbeitstage 12510038Lenkrolle mit Feststeller1501055125schwarzneinnein250120

195.75 €

1 7 Arbeitstage 12510038Lenkrolle mit Feststeller1501054125dunkelgraujaja240120

165.91 €

1 7 Arbeitstage 12510038Lenkrolle150912125schwarzneinnein250120

169.39 €

1 7 Arbeitstage 15012540Lenkrolle150924125dunkelgraujaja240120

Technischer Support