Lenkrollen / Serie LK-VSTH / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LK-VSTH / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 90 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt 90 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LK-VSTH 65K

Teilenummer
LK-VSTH 65K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

114.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 155 Lastbereich(daN) 220.01 bis 320.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85
Rollen-Ø D(mm) 125 Radbreite B(mm) 37 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Stahl Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Lenkrolle
Gesamthöhe(mm) 90 Gewicht(g) 1137 Raddurchmesser(mm) 65
Radbreite(mm) 40 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag hellbraun Farbe Radkörper silber
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 250 Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 250

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LK-VSTH / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LK-VSTH 65K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LK-VSTH 65K.

Technischer Support