Bündiger Befestigungswinkel für E3FA-□/E3RA-□-Sensoren

Bündiger Befestigungswinkel für E3FA-□/E3RA-□-Sensoren
Ein Montagewinkel gehört nicht zum Lieferumfang des Sensors. Montagewinkel sind gesondert zu bestellen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E39-L182

Teilenummer
E39-L182
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.65 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passende Sensoren E3FA/E3RA-Modell Max. Breite(mm) 27 Max. Höhe(mm) 27
Max. Tiefe(mm) 14,5 Werkstoff POM Kabelanschlussmethode Vorverdrahteter / M12-Steckverbinder
Art des Zubehörs Montagebügel

Sie befinden sich auf der Seite für Bündiger Befestigungswinkel für E3FA-□/E3RA-□-Sensoren, die Teilenummer ist E39-L182.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E39-L182.

Technischer Support