Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FZ5-805
Ausführung | Sensor-Controller | Ausgabemethode | PNP | Außendurchmesser-Abmessung (B x H x T)(mm) | 260 × 308 × 83 |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsspannung | 20,4 V DC bis 26,4 V DC | Modell | Standard | Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) | 0 bis 45 |
Betriebs-Umgebungsfeuchte(%) | 35 bis 85 % | Schutzart | IP20 | Werkstoff Grundkörper | ABS |
Farbe der Anzeige | Farbe | Bildlesezeit(ms) | 16,7 | Controller-Typ | Flüssigkristallanzeige-Typ |
Anzahl Kameras | 2 | Schwingungsfrequenz(Hz) | 10 bis 150 |
Sie befinden sich auf der Seite für Vision-System, Sensor-Controller, FZ5-Serie, die Teilenummer ist FZ5-805.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FZ5-805.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften