Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B303331 |
B303332 |
B303333 |
B303334 |
B303335 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension G | Dimension ØB (mm) | Dimension H (mm) | Dimension SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 9 | 2,5 | 8 | ||
6.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 16 | 5,5 | 13 | ||
7.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 20 | 8 | 17 | ||
11.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 25 | 8 | 19 | ||
15.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/2 | 30 | 10 | 24 |
Loading...
Betriebstemperatur | abhängig von der Art des Schalldämpfers | Werkstoffe | Sinterbronze (50µm) / Messing (CW614N) / Edelstahl (CW614N) | Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 metr. Gew. DIN ISO 262 |
---|---|---|---|---|---|
Medium | Druckluft |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension G
Dimension ØB(mm)
Dimension H(mm)
Dimension SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften