Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -10 / 0 bis +70 | Betriebsdruck | max. 10bar / 0,2 bis 10bar / 0,3 bis 10bar | Werkstoffe | Körper, Messing, Vernickelung (Ms58) / Körper, Kunststoff / Körper, aluminium / O-Ring, NBR / Abdichtung, Kunststoff / Membran, Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN ISO 10226 (DIN 2999) metr. Gew. ISO 261 |
Medium | geölte und ungeölte Druckluft |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension G
Dimension H(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften