Hersteller-Teilenummer: 3808-2RS
Marke: INA
Preis: 46.18 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
[D] Aussendurchmesser: 52 mm
[B] Breite: 10 mm
Bohrungsdurchmesser: 40 mm
Dynamische Tragzahl (radial): 6900 N
Radiale Belastbarkeit: 7600 N
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3808-2RS
Teilenummer
|
---|
3808-2RS |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Grenzdrehzahl [n G] (1/min) | Axialluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 10 | 40 | 6900 | 7600 | 6100 | CN | 0,046 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager 38..-B-2RS-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 3808-2RS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3808-2RS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Grenzdrehzahl [n G](1/min)
Axialluft
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3805-2RS |
3806-2RS |
3807-2RS |
3809-2RS |
3810-2RS |
3811-2RS |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Grenzdrehzahl [n G] (1/min) | Axialluft | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 37 | 10 | 25 | 5900 | 5500 | 9300 | CN | 0,04 | |||
43.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 10 | 30 | 6100 | 6000 | 8100 | CN | 0,037 | ||
44.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 10 | 35 | 6500 | 6800 | 7000 | CN | 0,041 | ||
50.51 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 58 | 10 | 45 | 7000 | 8100 | 5500 | CN | 0,058 | |||
57.38 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 65 | 12 | 50 | 8500 | 10200 | 4800 | CN | 0,092 | |||
62.88 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 72 | 13 | 55 | 10700 | 13100 | 4300 | CN | 0,134 |