Stehlagergehäuseeinheit, SK Series (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SK102-207-KRR-B-AH10

Teilenummer
SK102-207-KRR-B-AH10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.98 €

18000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 37,7 Dynamische Tragzahl (radial)(N) 25500 Radiale Belastbarkeit(N) 15300
Außendurchmesser [D SP](mm) 72 Gewicht(g) 469,29

Sie befinden sich auf der Seite für Stehlagergehäuseeinheit, SK Series, die Teilenummer ist SK102-207-KRR-B-AH10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SK102-207-KRR-B-AH10.

Technischer Support