Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schlauchdurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | Schlauch Einstecktiefe (mm) | Gewindelänge (mm) | Gewinde | Schienenlänge [L1] (mm) | Schienenlänge [L2] (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.71 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 6 | 9 | 15 | 4 | M5x0,8 | 11 | 20,5 | 0,01 | |||
19.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4 | 9 | 12 | 5 | M6x1 | 11 | 18 | 0,015 | ||
20.77 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 6 | 9 | 16 | 5 | M6x1 | 10,5 | 21,5 | 0,02 | |||
28.22 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 6 | 9 | 16 | 7 | M8x1 | 11 | 21 | 0,01 | |||
32.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 13 | 18 | 6 | M8x1 | 14,5 | 23,5 | 0,03 | ||
21.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4 | 13 | 12 | 6 | M10x1 | 18,5 | 20 | 0,015 | ||
23.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 13 | 16 | 6 | M10x1 | 14 | 22 | 0,01 | ||
26.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 13 | 18 | 6 | M10x1 | 18,5 | 23,5 | 0,03 |
Loading...
Dichtung | Flachdichtend über O-Ring | Schlauch | steckbar |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schlauchdurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Schlauch Einstecktiefe(mm)
Gewindelänge(mm)
Gewinde
Schienenlänge [L1](mm)
Schienenlänge [L2](mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften