Hülsenfreiläufe HF..-R, mit Stahlfedern, Rändelung

Hülsenfreiläufe HF..-R, mit Stahlfedern, Rändelung
  • Mengenrabatt
Hülsenfreiläufe HF..-R, mit Stahlfedern, Rändelung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HF0612-R-A-L564
HF0812-R-A-L564
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Drehzahl bei Wellendrehung Zulässige Drehzahl bei Außenringdrehung Durchmesser
(mm)
Hüllkreis innen [F w]
(mm)
Zulässiges Drehmoment [M d per]
(Nm)
Gewicht
(g)

7.46 €

534 Verfügbar 4 Arbeitstage 17000 1/min12000 1/min1060,62,8

7.46 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage --12813,585

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite des Außenringes [C](mm) 12

Technischer Support