Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
97942-1106100 |
97942-1108100 |
97942-1108125 |
97942-1118 |
97942-1110100 |
97942-2106100 |
97942-2108100 |
97942-2108125 |
97942-2118 |
97942-2110100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D=Gewinde (mm) | L=Länge (mm) | L1=Gewindelänge (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | M6x1 | 9 | 6 | 7 | ||
1.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | M8x1 | 9.5 | 6.5 | 9 | ||
1.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | M8x1.25 | 9.5 | 6.5 | 9 | ||
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | R1/8 | 9.5 | 6.5 | 11 | ||
1.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | M10x1 | 9.5 | 6.5 | 11 | ||
4.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | M6x1 | 9 | 6 | 7 | ||
4.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | M8x1 | 9.5 | 6.5 | 9 | ||
4.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | M8x1.25 | 9.5 | 6.5 | 9 | ||
5.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | G1/8 | 9.5 | 6.5 | 11 | ||
5.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | Blank | M10x1 | 9.5 | 6.5 | 11 |
Loading...
Form | A |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D=Gewinde(mm)
L=Länge(mm)
L1=Gewindelänge(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften