Einsätze rund mit Senkbohrung, Form C (07113)

Einsätze rund mit Senkbohrung, Form C (07113)
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen

· Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07113-110108
07113-110128
07113-112108
07113-112128
07113-116108
07113-116128
07113-120108
07113-120128
07113-125108
07113-125128
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Durchmesser
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L3=Höhe
(mm)
T
(mm)

8.86 €

1 4 Arbeitstage 103.46105

9.00 €

1 4 Arbeitstage 103.46125

9.37 €

1 4 Arbeitstage 124.59105.6

9.49 €

1 4 Arbeitstage 124.59125.6

10.17 €

1 4 Arbeitstage 165.511106.6

10.31 €

1 4 Arbeitstage 165.511126.6

9.40 €

1 4 Arbeitstage 206.611107.6

11.36 €

1 4 Arbeitstage 206.611127.6

11.81 €

1 4 Arbeitstage 256.611107.6

12.03 €

1 4 Arbeitstage 256.611127.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Form C Oberfläche Grundkörper Gehärtet und brüniert
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl

Technischer Support