Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03157-020407 |
03157-040812 |
03157-061214 |
03157-062027 |
03157-081420 |
03157-102535 |
03157-123442 |
03157-123452 |
03157-1630103 |
03157-1630175 |
03157-163077 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spannkraft max. (kN) | D=Durchmesser max. (mm) | D=Durchmesser min. (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (für Senkschraube ISO 10642) | D4 (Kegelkopf Schraube) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | SW (Kegelkopf Schraube) (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.1 | 7.4 | 4.1 | 20 H9 | 13.7 | M2 | M2 | 10.7 | 7.6 | 6.1 | 4.1 | 1.5 | 0.7 | ||
110.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.2 | 12.4 | 8 | 29.72 H9 | 21 | M3 | M4 | 21.8 | 16 | 15 | 8 | 3 | 5 | ||
112.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | 14.2 | 12.2 | 31.5 H9 | 23.1 | M3 | M6 | 24.9 | 19 | 15 | 12 | 5 | 17 | ||
149.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 27 | 18 | 50 H9 | 39.4 | M4 | M10 | 28.6 | 22.2 | 17.5 | 17 | 8 | 60 | ||
115.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.1 | 20 | 13.5 | 37.5 H9 | 29 | M3 | M8 | 24.9 | 19 | 15 | 14 | 6 | 34 | ||
184.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26.3 | 35.3 | 23 | 56 H9 | 45.5 | M4 | M12 | 31.8 | 25.4 | 20.6 | 21 | 10 | 150 | ||
235.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44.5 | 42 | 29.3 | 69.5 H8 | 55.9 | M5 | M16 | 39.6 | 31.8 | 27 | 22 | 14 | 280 | ||
244.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44.5 | 51.5 | 29.3 | 75.5 H9 | 63.9 | M5 | M16 | 39.6 | 31.8 | 27 | 22 | 14 | 280 | ||
603.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44.5 | 103 | 29.3 | 132.9 H9 | 118 | M6 | M16 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 20 | 14 | 280 | ||
1,174.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44.5 | 175 | 29.3 | 132.9 H9 | 118 | M6 | M16 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 20 | 14 | 280 | ||
395.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44.5 | 77.7 | 29.3 | 107.5 H9 | 92.5 | M6 | M16 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 20 | 14 | 280 |
Loading...
Material Grundkörper | Baustahl | Material Komponente | Einsatzstahl | Oberfläche Grundkörper | Brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | Einsatzgehärtet | Spannart | Innenspannung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spannkraft max.(kN)
D=Durchmesser max.(mm)
D=Durchmesser min.(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3 (für Senkschraube ISO 10642)
D4 (Kegelkopf Schraube)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
SW (Kegelkopf Schraube)(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften