Ringschrauben / DIN 580 (07680)

Ringschrauben / DIN 580 (07680)
· Für Hebe- und Tragetätigkeiten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07680-008
07680-08
07680-010
07680-012
07680-016
07680-020
07680-024
07680-10
07680-12
07680-16
07680-20
07680-24
07680-108
07680-110
07680-112
07680-116
07680-120
07680-124
07680-208
07680-210
07680-212
07680-216
07680-220
07680-224
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde (M) Werkstoff Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
F1 max.
(kN)
F2 max.
(kN)
Tragfähigkeit
(kg)

1.50 €

1 4 Arbeitstage 8Stahl1.1141verzinkt203620636813101.40.9596.9

1.50 €

1 4 Arbeitstage 8Stahl1.1141blank203620636813101.40.9596.9

1.93 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl1.1141verzinkt2545258451017122.31.7173.4

2.61 €

1 4 Arbeitstage 12Stahl1.1141verzinkt30543010531220.5143.42.4244.8

3.86 €

1 4 Arbeitstage 16Stahl1.1141verzinkt356335126214271675510

5.20 €

1 4 Arbeitstage 20Stahl1.1141verzinkt4072401471163019128.3846.6

10.01 €

1 4 Arbeitstage 24Stahl1.1141verzinkt50905018902036241812.71295.4

1.93 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl1.1141blank2545258451017122.31.7173.4

2.61 €

1 4 Arbeitstage 12Stahl1.1141blank30543010531220.5143.42.4244.8

3.86 €

1 4 Arbeitstage 16Stahl1.1141blank356335126214271675510

5.20 €

1 4 Arbeitstage 20Stahl1.1141blank4072401471163019128.3846.6

10.01 €

1 4 Arbeitstage 24Stahl1.1141blank50905018902036241812.71295.4

4.98 €

1 4 Arbeitstage 8Rostfreier Stahl1.4301-203620636813101.40.9596.9

7.98 €

1 4 Arbeitstage 10Rostfreier Stahl1.4301-2545258451017122.31.7173.4

11.61 €

1 4 Arbeitstage 12Rostfreier Stahl1.4301-30543010531220.5143.42.4244.8

16.52 €

1 4 Arbeitstage 16Rostfreier Stahl1.4301-356335126214271675510

25.60 €

1 4 Arbeitstage 20Rostfreier Stahl1.4301-4072401471163019128.3846.6

45.36 €

1 4 Arbeitstage 24Rostfreier Stahl1.4301-50905018902036241812.71295.4

7.05 €

1 4 Arbeitstage 8Rostfreier Stahl1.4401-203620636813101.40.9596.9

9.67 €

1 4 Arbeitstage 10Rostfreier Stahl1.4401-2545258451017122.31.7173.4

15.97 €

1 4 Arbeitstage 12Rostfreier Stahl1.4401-30543010531220.5143.42.4244.8

25.65 €

1 4 Arbeitstage 16Rostfreier Stahl1.4401-356335126214271675510

33.18 €

1 4 Arbeitstage 20Rostfreier Stahl1.4401-4072401471163019128.3846.6

70.13 €

1 4 Arbeitstage 24Rostfreier Stahl1.4401-50905018902036241812.71295.4

Loading...

  1. 1

Technischer Support