Rändelschrauben Kunststoff (06091)

Rändelschrauben Kunststoff (06091)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Die Rändelschrauben lassen sich ohne Werkzeug anziehen und lösen

· Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06091-01-1804X10
06091-01-1804X15
06091-01-18042X10
06091-01-18042X15
06091-01-2005X10
06091-01-2005X15
06091-01-2005X20
06091-01-20052X10
06091-01-20052X15
06091-01-20052X20
06091-01-2506X10
06091-01-2506X15
06091-01-2506X20
06091-01-2506X30
06091-01-2506X40
06091-01-25062X10
06091-01-25062X15
06091-01-25062X20
06091-01-25062X30
06091-01-25062X40
06091-01-3208X15
06091-01-3208X20
06091-01-3208X30
06091-01-3208X40
06091-01-32082X15
06091-01-32082X20
06091-01-32082X30
06091-01-32082X40
06091-01-4010X20
06091-01-4010X30
06091-01-4010X40
06091-01-40102X20
06091-01-40102X30
06091-01-40102X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
Oberfläche Komponente K
(mm)
H=Höhe
(mm)
Material Komponente D3
(mm)

1.26 €

1 4 Arbeitstage 41018blau-passiviert813Stahl9

1.26 €

1 4 Arbeitstage 41518blau-passiviert813Stahl9

2.13 €

1 4 Arbeitstage 41018blank813Edelstahl9

2.13 €

1 4 Arbeitstage 41518blank813Edelstahl9

1.34 €

1 4 Arbeitstage 51020blau-passiviert915Stahl10.6

1.34 €

1 4 Arbeitstage 51520blau-passiviert915Stahl10.6

1.44 €

1 4 Arbeitstage 52020blau-passiviert915Stahl10.6

2.19 €

1 4 Arbeitstage 51020blank915Edelstahl10.6

2.19 €

1 4 Arbeitstage 51520blank915Edelstahl10.6

2.37 €

1 4 Arbeitstage 52020blank915Edelstahl10.6

1.44 €

1 4 Arbeitstage 61025blau-passiviert1017Stahl12

1.55 €

1 4 Arbeitstage 61525blau-passiviert1017Stahl12

1.61 €

1 4 Arbeitstage 62025blau-passiviert1017Stahl12

1.70 €

1 4 Arbeitstage 63025blau-passiviert1017Stahl12

2.04 €

1 4 Arbeitstage 64025blau-passiviert1017Stahl12

2.28 €

1 4 Arbeitstage 61025blank1017Edelstahl12

2.37 €

1 4 Arbeitstage 61525blank1017Edelstahl12

2.54 €

1 4 Arbeitstage 62025blank1017Edelstahl12

2.70 €

1 4 Arbeitstage 63025blank1017Edelstahl12

2.88 €

1 4 Arbeitstage 64025blank1017Edelstahl12

1.61 €

1 4 Arbeitstage 81532blau-passiviert1322Stahl14

1.70 €

1 4 Arbeitstage 82032blau-passiviert1322Stahl14

1.77 €

1 4 Arbeitstage 83032blau-passiviert1322Stahl14

1.84 €

1 4 Arbeitstage 84032blau-passiviert1322Stahl14

3.23 €

1 4 Arbeitstage 81532blank1322Edelstahl14

3.89 €

1 4 Arbeitstage 82032blank1322Edelstahl14

4.57 €

1 4 Arbeitstage 83032blank1322Edelstahl14

4.93 €

1 4 Arbeitstage 84032blank1322Edelstahl14

2.19 €

1 4 Arbeitstage 102040blau-passiviert1425Stahl18

2.37 €

1 4 Arbeitstage 103040blau-passiviert1425Stahl18

2.54 €

1 4 Arbeitstage 104040blau-passiviert1425Stahl18

4.22 €

1 4 Arbeitstage 102040blank1425Edelstahl18

4.93 €

1 4 Arbeitstage 103040blank1425Edelstahl18

5.15 €

1 4 Arbeitstage 104040blank1425Edelstahl18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021

Technischer Support