Flügelmuttern schmal / Hygienic DESIGN (06651)

Flügelmuttern schmal / Hygienic DESIGN (06651)
· Eignet sich speziell für den Hygienebereich

· Ideal für einfache Schraubverbindungen

· Lässt sich problemlos ohne Werkzeug öffnen und wiederverschließen

· Hochglanzpolierte Oberfläche Ra 0,8 µm, gewährleistet eine leichte Reinigung

· Werkstoff: Edelstahl 1.4404, sehr gute Korrosionsbeständigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06651-03-04
06651-03-05
06651-03-06
06651-03-08
06651-03-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D2
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
H=Höhe
(mm)

10.97 €

1 4 Arbeitstage 494.59620

11.37 €

1 4 Arbeitstage 5104.510622

12.42 €

1 4 Arbeitstage 6125.512722

12.83 €

1 4 Arbeitstage 816816925

13.62 €

1 4 Arbeitstage 102010201130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Farbe Grundkörper poliert Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404

Technischer Support