Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Komponente | Größe | Oberfläche Komponente | Farbe Grundkörper | D=Gewinde | D1=Außendurchmesser (mm) | D2 (mm) | D8 (mm) | H=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | H1 (mm) | H4 (mm) | Gewicht | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1 | blank | schwarz RAL 9005 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 10 | 5 | 22,1 | 0,0113 | true | ||
8.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1 | blank | schwarz RAL 9005 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 15 | 5 | 22,1 | 0,0113 | true | ||
8.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1 | blank | schwarz RAL 9005 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 20 | 5 | 22,1 | 0,0113 | true | ||
8.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1 | blank | schwarz RAL 9005 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 30 | 5 | 22,1 | 0,0113 | true | ||
8.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1 | blank | schwarz RAL 9005 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 40 | 5 | 22,1 | 0,0113 | true | ||
8.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 10 | 5 | 22,1 | 0,0113 | true | ||
8.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 15 | 5 | 22,1 | 0,0113 | true | ||
8.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 20 | 5 | 22,1 | 0,0113 | true | ||
8.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 30 | 5 | 22,1 | 0,0113 | true | ||
8.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 40 | 5 | 22,1 | 0,0113 | true | ||
8.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1 | blank | schwarz RAL 9005 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 10 | 5 | 22,1 | 0,0113 | true | ||
8.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1 | blank | schwarz RAL 9005 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 15 | 5 | 22,1 | 0,0113 | true | ||
8.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1 | blank | schwarz RAL 9005 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 20 | 5 | 22,1 | 0,0113 | true | ||
8.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1 | blank | schwarz RAL 9005 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 25 | 5 | 22,1 | 0,0113 | true | ||
8.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1 | blank | schwarz RAL 9005 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 30 | 5 | 22,1 | 0,0113 | true | ||
8.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1 | blank | schwarz RAL 9005 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 40 | 5 | 22,1 | 0,0113 | true | ||
8.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 10 | 5 | 22,1 | 0,0113 | true | ||
8.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 15 | 5 | 22,1 | 0,0113 | true | ||
8.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 20 | 5 | 22,1 | 0,0113 | true | ||
8.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 25 | 5 | 22,1 | 0,0113 | true | ||
8.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 30 | 5 | 22,1 | 0,0113 | true | ||
8.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 40 | 5 | 22,1 | 0,0113 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | schwarz RAL 9005 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 10 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | schwarz RAL 9005 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 15 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | schwarz RAL 9005 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 20 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | schwarz RAL 9005 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 25 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | schwarz RAL 9005 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 30 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | schwarz RAL 9005 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 40 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 10 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 15 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 20 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 25 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 30 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 40 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | schwarz RAL 9005 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 10 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | schwarz RAL 9005 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 15 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | schwarz RAL 9005 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 20 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | schwarz RAL 9005 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 25 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | schwarz RAL 9005 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 30 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | schwarz RAL 9005 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 40 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 10 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 15 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 20 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 25 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 30 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 40 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | schwarz RAL 9005 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 15 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | schwarz RAL 9005 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 20 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | schwarz RAL 9005 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 25 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | schwarz RAL 9005 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 30 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | schwarz RAL 9005 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 40 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 15 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 20 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 25 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 30 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 2 | blank | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 40 | 5,5 | 26,6 | 0,0244 | true | ||
11.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 3 | blank | schwarz RAL 9005 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 15 | 10 | 37,1 | 0,0495 | true | ||
11.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 3 | blank | schwarz RAL 9005 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 20 | 10 | 37,1 | 0,0495 | true | ||
11.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 3 | blank | schwarz RAL 9005 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 25 | 10 | 37,1 | 0,0495 | true | ||
11.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 3 | blank | schwarz RAL 9005 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 30 | 10 | 37,1 | 0,0495 | true |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Ausführung 1 | mit Sicherheitsfunktion | Benennung | Sterngriff |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Außengewinde | Zähnezahl | 12 | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Komponente
Größe
Oberfläche Komponente
Farbe Grundkörper
D=Gewinde
D1=Außendurchmesser(mm)
D2(mm)
D8(mm)
H=Höhe(mm)
L=Gewindelänge(mm)
H1(mm)
H4(mm)
Gewicht
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften