Handräder für Positionsanzeiger (K1930)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1930.801201
K1930.801401
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
L
(mm)
L1
(mm)
G D=Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)

35.67 €

1 4 Arbeitstage 1206415M61200,5698

54.68 €

1 4 Arbeitstage 1407017M81400,6200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium D2(mm) 87 D3(mm) 85,2
D4(mm) 95 D6(mm) 40 T(mm) 30
Benennung Handrad Größe 80 L3 23
D5 vorgebohrt(mm) 6,8 Passend zu Positionsanzeiger Größe 80

Technischer Support