Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0984.113080012 |
K0984.116100012 |
K0984.116120012 |
K0984.118135012 |
K0984.120150012 |
K0984.120180012 |
K0984.123200012 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | B=Breite (mm) | A=Länge (mm) | D=Durchmesser (mm) | D1 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 80 | 16 | 13 | 8 | 0,0817 | ||
7.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 100 | 20 | 16 | 10 | 0,1601 | ||
9.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 120 | 20 | 16 | 10 | 0,1895 | ||
11.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 135 | 22,5 | 18 | 12 | 0,2680 | ||
13.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 150 | 25,5 | 20 | 13 | 0,3726 | ||
15.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 180 | 25 | 20 | 14 | 0,4469 | ||
25.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 200 | 29 | 23 | 16 | 0,6703 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Form | B | Ausführung 2 | mit Schmiernippel |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | schweißbar | Ausführung 1 | schweißbar | Benennung | Scharnier |
Material Komponente | Stahl | Produkttyp | Scharnier aushängbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
B=Breite(mm)
A=Länge(mm)
D=Durchmesser(mm)
D1(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften