Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1810.65650 |
K1810.65651 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberfläche Grundkörper | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
44.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | poliert | 0,1433 | ||
45.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | gestrahlt | 0,1346 |
Loading...
B=Breite(mm) | 65 | Material Grundkörper | Edelstahl A2 | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4301 |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | A=Länge(mm) | 65 | A1(mm) | 40 |
B1(mm) | 25 | D(mm) | M6 | H(mm) | 4 |
Befestigungsart | schweißbar | Benennung | Scharnier | Form-Typ | rund |
L(mm) | 50 | Produkttyp | Scharnier mit Klemmfunktion | PL Edelstahl | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberfläche Grundkörper
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften