Klemm-Winkel / Form A (10265)

Klemm-Winkel / Form A (10265)
· Zur Verbindung zweier Profile der gleiche Baureihe

· Freies Drehen und Verschieben längs der Nuten durch Lösen der Schraube

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10265-06
10265-08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutbreite
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B=Breite
(mm)
D
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
T
(mm)

7.42 €

1 4 Arbeitstage 6156.335.724727275

7.87 €

1 4 Arbeitstage 820947.532936366

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ I Form A

Technischer Support