Teller für Stellfüße / Form B (27830)

Teller für Stellfüße / Form B (27830)
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes

· Form B mit Anti-Slip-Platte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27830-20301
27830-20302
27830-20303
27830-20401
27830-20402
27830-20403
27830-20501
27830-20502
27830-20503
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D=Tellerdurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

5.04 €

1 4 Arbeitstage Zink3013.516

10.83 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3013.522

1.92 €

1 4 Arbeitstage Thermoplast3013.515

5.58 €

1 4 Arbeitstage Zink4014.518

14.28 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl4014.524

2.01 €

1 4 Arbeitstage Thermoplast4014.515

5.92 €

1 4 Arbeitstage Zink5017.520

17.71 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl5017.526

2.11 €

1 4 Arbeitstage Thermoplast5017.515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form B

Technischer Support