Teller für Stellfüße / Kunststoff / Form A (27815)

Teller für Stellfüße / Kunststoff / Form A (27815)
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes

· Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27815-1060
27815-1080
27815-1100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Tellerdurchmesser
(mm)

2.82 €

1 4 Arbeitstage 60

3.13 €

1 4 Arbeitstage 80

6.28 €

1 4 Arbeitstage 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Form A
H=Höhe(mm) 18 Belastbarkeit max.(kN) 12

Technischer Support