Hersteller-Teilenummer: 06240-104
Marke: NORELEM
Preis: 7.60 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Gewinde: M4
Werkstoff Grundkörper: Rostfreier Stahl
Außendurchmesser: 21 Ø
D2: 12 mm
H=Höhe: 21 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
06240-104
Teilenummer
|
---|
06240-104 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Werkstoff Grundkörper | Außendurchmesser (Ø) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) | Main colour | Main material | Size | Surface finish body | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | Rostfreier Stahl | 21 | 12 | 21 | 10 | 10 | - | Edelstahl | - | feingedreht | ja | 0.0318 |
Loading...
Item | Pilzknopf | Thread type | Innengewinde | RoHS | ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Pilzknöpfe mit Innengewinde / Innengewinde (06240), die Teilenummer ist 06240-104.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06240-104.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Main colour
Size
Gewinde
Werkstoff Grundkörper
Außendurchmesser(Ø)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
T=Gewindetiefe(mm)
Main material
Surface finish body
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
06240-0105 |
06240-0206 |
06240-0308 |
06240-105 |
06240-1104 |
06240-1105 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde | Werkstoff Grundkörper | Außendurchmesser (Ø) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) | Main colour | Main material | Size | Surface finish body | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | Stahl | 21 | 12 | 21 | 10 | 12.5 | - | Stahl | - | blau-passiviert | nein | 0.0313 | ||
7.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Stahl | 25 | 14 | 25 | 12 | 12 | - | Stahl | - | blau-passiviert | nein | 0.0522 | ||
11.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Stahl | 33 | 18 | 33 | 16 | 16 | - | Stahl | - | blau-passiviert | nein | 0.1138 | ||
7.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | Rostfreier Stahl | 21 | 12 | 21 | 10 | 12.5 | - | Edelstahl | - | feingedreht | ja | 0.0316 | ||
6.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | Aluminium | 21 | 12 | 21 | 10 | 10 | natur | Aluminium | - | eloxiert | nein | 0.0123 | ||
6.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | Aluminium | 21 | 12 | 21 | 10 | 12.5 | natur | Aluminium | - | eloxiert | nein | 0.0123 |