Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse, Gewindebuchse / Form K / Kunststoff (06209)

Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse, Gewindebuchse / Form K / Kunststoff (06209)
· Verschleißfeste Anlagefläche

· Verschleißfeste Anlagefläche

· Geschlossene Griffkontur

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06209-01-23206
06209-01-24006
06209-01-24008
06209-01-25008
06209-01-25010
06209-01-26310
06209-01-26312
06209-01-33206
06209-01-34006
06209-01-34008
06209-01-35008
06209-01-35010
06209-01-36310
06209-01-36312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Material Komponente Oberfläche Komponente D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H2 H3 T=Gewindetiefe
(mm)

2.28 €

1 4 Arbeitstage M632Stahlblau-passiviert13.523139.512

2.62 €

1 4 Arbeitstage M640Stahlblau-passiviert13.525131012

2.62 €

1 4 Arbeitstage M840Stahlblau-passiviert13.525131012

3.74 €

1 4 Arbeitstage M850Stahlblau-passiviert1932171217

3.74 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlblau-passiviert1932171217

4.72 €

1 4 Arbeitstage M1063Stahlblau-passiviert1940201517

4.72 €

1 4 Arbeitstage M1263Stahlblau-passiviert1940201517

3.53 €

1 4 Arbeitstage M632Edelstahlblank13.523139.512

4.72 €

1 4 Arbeitstage M640Edelstahlblank13.525131012

4.72 €

1 4 Arbeitstage M840Edelstahlblank13.525131012

6.11 €

1 4 Arbeitstage M850Edelstahlblank1932171217

6.11 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahlblank1932171217

7.27 €

1 4 Arbeitstage M1063Edelstahlblank1940201517

7.27 €

1 4 Arbeitstage M1263Edelstahlblank1940201517

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Farbe Grundkörper schwarz
Form K

Technischer Support