Niederzugspanner, Form B, mit Prismen-Backe (K1386)

Niederzugspanner, Form B, mit Prismen-Backe (K1386)
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt

· Hohe Spannkräfte

· Spannbacken gehärtet

· Einsatz auf T-Nutentische

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1386.210
K1386.214
K1386.218
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
D1
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
D
(mm)
BN=Nutbreite
(mm)
F= Spannkraft
(N)
H
(mm)
S1 (Spannweg)
(mm)
Gewicht
(kg)

150.44 €

1 4 Arbeitstage 328,420852283M81070002430,2711

176.61 €

1 4 Arbeitstage 4812,5301172409M1214150003740,8373

211.50 €

1 4 Arbeitstage 6816,53513864120M1618215004771,7510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Niederzugspanner Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert und einsatzgehärtet
Form B Anwendung Rohteile Befestigungsart T-Nut
Betätigung Schraube RoHS true

Technischer Support