Basisleisten (K0904)

Basisleisten (K0904)
· Passend zu Mehrfach Spannsystemen

· Zur Verlängerung des Spannbereiches

· Seitliche Skalierung

· Verzahnung gehärtet und geschliffen

· Passend auf Rastersystem

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0904.5000801
K0904.5001201
K0904.5001601
K0904.5021201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
B
(mm)
E
(mm)
Gewicht
(kg)

694.60 €

1 4 Arbeitstage 8,212H614,2402519915050 ±0,01--242,51,1000

714.15 €

1 4 Arbeitstage 12,212F720,2503424920050 ±0,01--4853,7000

807.30 €

1 4 Arbeitstage 16,216F724,2634324920050 ±0,01--4854,4000

1,297.20 €

1 4 Arbeitstage 12,212F720,25034349300150 ±0,022801204855,0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Leiste RoHS true

Technischer Support