Abstützelemente verstellbar (K0920)

Abstützelemente verstellbar (K0920)
· Abstützen von überbestimmten Spannstellen

· Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen

· Angleichen an das Werkstück über Federkraft

· Klemmung durch Rändelschraube

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0920.08023
K0920.10028
K0920.12031
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
A=Durchmesser
(mm)
B
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
F
(kN)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Gewicht
(kg)
H=Gewinde Hub S
(mm)
G
(mm)

51.76 €

1 4 Arbeitstage 52013,215618160,21,50,0389M8313

54.84 €

1 4 Arbeitstage 62516,319822200,31,80,0731M10417

57.87 €

1 4 Arbeitstage 62822,3221025240,41,80,1183M12419

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Ausführung 1 verstellbar Benennung Abstützelement
Federkraft Ende F2 ca.(N) 3 RoHS true

Technischer Support