Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0962.25027005021
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Größe | SYSTEMGRÖßE 80MM | B=Breite(mm) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
H=Höhe(mm) | 50 | L=Länge(mm) | 269,5 | Ausführung 1 | für Universalspannung |
Ausführung 2 | große Ausführung | Befestigungsbohrung | max. M20 | Benennung | 5-Achs-Grundplatte |
Gewicht(kg) | 14,7 |
Sie befinden sich auf der Seite für UNILOCK 5-Achs Grundplatten für Universalspannung, große Ausführung, Systemgröße 80 mm (K0962), die Teilenummer ist K0962.25027005021.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0962.25027005021.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften