Prismenbacken für Zentrisch-Spanner 65-80-125 mm (K1375)

Prismenbacken für Zentrisch-Spanner 65-80-125 mm (K1375)
· Zum Spannen von runden Werkstücken

· Prisma horizontal und vertikal eingearbeitet

· Gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1375.065
K1375.080
K1375.125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Gewicht
(kg)

105.97 €

1 4 Arbeitstage 12,55-25201066340,1045

117.94 €

1 4 Arbeitstage 12,55-252512,581380,1661

147.20 €

1 4 Arbeitstage 208-384020126600,6756

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Ausführung 1 für Zentrischspanner Ausführung 2 gehärtet
Benennung Prismenbacke RoHS true

Technischer Support