Kugelrollen mit Kunststoffgehäuse, Form B (K1827)

Kugelrollen mit Kunststoffgehäuse, Form B (K1827)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik

· Ideal für den Transport von empfindlichen Fördergütern

· Spaltfreier und geschlossener Deckel

· Einfache Reinigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1827.151
K1827.221
K1827.301
K1827.441
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DK
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Höhe
(mm)
H2
(mm)
Tragzahl C
(N)
Gewicht
(kg)

11.28 €

1 4 Arbeitstage 15,875243120,59,54,52000,0260

20.02 €

1 4 Arbeitstage 22,225364530,5104,52500,0793

29.19 €

1 4 Arbeitstage 30455537145,53500,1700

89.95 €

1 4 Arbeitstage 44,5627553,51995000,5230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper POM Form B Form-Typ Kugel aus Edelstahl
Ausführung 1 Gehäuse Befestigungsart einpressen Benennung Kugelrolle
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support