Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EPG PR20 |
EPG PR30 |
EPG PR60 |
EPH MR220 |
EPH PR60 |
EPH PR220 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AG BSPP | Bezeichnung | Durchfluß | Ausgangsdruck | Verdichtungsgrad | Rohrlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | Fettauslass : G 1/4 | - | 900 g/min (für Druckluft 6 bar) | 406 bar (Druckluft 7 bar) | 58:1 | 410 | ||
348.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Fettauslass : G 1/4 | - | 900 g/min (für Druckluft 6 bar) | 406 bar (Druckluft 7 bar) | 58:1 | 470 | ||
367.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | Fettauslass : G 1/4 | - | 900 g/min (für Druckluft 6 bar) | 406 bar (Druckluft 7 bar) | 58:1 | 730 | ||
398.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ölauslass : G 1/2 | Ölpumpe | 20 l/min (für Druckluft 6 bar) | 28 bar (Druckluft 7 bar) | 4:1 | - | ||
409.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ölauslass : G 1/2 | - | 20 l/min (für Druckluft 6 bar) | 28 bar (Druckluft 7 bar) | 4:1 | 730 | ||
421.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ölauslass : G 1/2 | - | 20 l/min (für Druckluft 6 bar) | 28 bar (Druckluft 7 bar) | 4:1 | 940 |
Loading...
Technologie | Doppelwirkender Kolben | IG BSPP | Lufteingang : G 1/4 | Betriebsdruck | 3 bis 7 bar |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AG BSPP
Bezeichnung
Durchfluß
Ausgangsdruck
Verdichtungsgrad
Rohrlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften